製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マシンビジョン用フィルターマウント M40.5 x 0.5

M40.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-788

M40.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-788

×
商品コード #12-788 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,600
数量 1-9
¥7,600
数量 10+
¥6,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
37.5
外径 (mm):
55.0
全厚 (mm):
16.00
構造:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50
マウント:
M40.5 x 0.5 / M52.5 x 0.5 (Male Thread / Female Thread)
対応光学素子径 (mm):
50.0 - 50.8
固定可能な素子の板厚 (mm):
7.0 Maximum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 25/25.4mm と 50/50.8mm径フィルターを保持するために特別にデザイン
  • 7mm厚までに対応
  • 当社の品揃え豊富な25mm or 50mm径フィルターからお選びください
  • フィルターを同ホルダーに事前に装着したエッジフィルターNDフィルターもラインナップ

TECHSPEC® マシンビジョン用フィルターマウントは、25/25.4mm と 50/50.8mm径フィルターを保持するためにデザインされ、当社のフィルター製品をイメージングシステム内に用いることを可能にします。お客様のアプリケーション的に独特な光学特性を持つバンドパスやエッジ、ノッチ、NDフィルターが必要であっても、当社の標準フィルターデザインのいずれかを用いて撮像用レンズの手前に容易に装着することを可能にします。本マウントは、7mmまでのフィルター厚に対応するよう特別にデザインされ、TECHSPEC 吸収型NDフィルターを複数枚重ねて独自の光学濃度を実現できます。ハードコート仕様のバンドパスフィルターでも、画像アプリケーション内に容易に実装できます。

M25.5用フィルターリング (#65-800)は、同規格のフィルターマウントを持つTECHSPEC® コンパクト固定焦点レンズに最適なアクセサリー製品です。これに対して、 M30.5用フィルターリング (#65-801)は、同規格のフィルターマウントを持つメガピクセル固定焦点レンズSchneider VIS-NIRレンズに最適です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program