製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M30.5 x 0.5 フィルターマウントアダプター (35mm Ci レンズ用)

#89-942

×
商品コード #89-942 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,850
数量 1+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

物理的および機械的特性

外径 (mm):
32.00
全厚 (mm):
7.50
有効径 CA (mm):
23.00

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50 (Female)
対物側のマウント:
M25.5 x 0.5 (Female)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

Compatible with all 35mm focal length compact instrumentation lenses

  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (Ci)) バージョン
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
  • 耐久化 (Cr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® Ci シリーズ 固定焦点レンズは、当社のC シリーズ 固定焦点レンズの合理化バージョンです。本レンズは、レンズ間の性能個体差が少なく、最大限の光の透過を可能にする広帯域反射防止 (BBAR) コーティングを採用しながら、更なる軽量化と小型化に努めています。アジャスタブルでロック可能なピント調整機構を採用し、組み込み実装時でのベストなピント位置の設定やその位置固定を可能にします。TECHSPEC Ci シリーズ 固定焦点レンズは、工場内検査や自動化、および卓上型のバイオメディカルデバイスといったアプリケーションにおいて、特に大量実装用に向けてデザインされています。Ci シリーズは、広範な固定絞りオプションを用意し、解像力やスループット、そして被写界深度の要件に向けて最大限の柔軟性を提供します。

エドモンド・オプティクスは高性能光学デザイン (C シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った6つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。このレンズシリーズは、C シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) コーティングを施したレンズもラインナップ。
  • Ci シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するため、外来保護目的の耐久化を採用した防水レンズ。

技術情報

寸法
焦点距離 A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F1.65 #85-362 ¥20,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F2.8 #85-364 ¥20,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F4.0 #85-365 ¥20,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F5.6 #85-366 ¥20,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F8.0 #85-367 ¥20,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F11 #85-368 ¥20,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F16 #85-338 ¥20,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F1.8 #35-155 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F2.8 #35-156 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F4.0 #35-157 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F5.6 #35-158 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F8.0 #35-159 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F11 #35-160 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F16 #35-161 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F1.4 #35-163 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F1.8 #35-164 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F2.8 #35-165 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F4.0 #35-166 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F5.6 #35-167 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F8.0 #35-168 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F11 #35-169 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F16 #35-170 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F1.4 #35-172 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F1.8 #35-173 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F2.8 #35-174 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F4.0 #35-175 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F5.6 #35-176 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F8.0 #35-177 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F11 #35-178 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F16 #35-179 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F1.65 #35-181 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F1.8 #35-182 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F2.8 #35-183 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F4.0 #35-184 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F5.6 #35-185 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F8.0 #35-186 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F11 #35-187 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F16 #35-188 ¥33,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F1.3 #36-838 ¥32,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F1.8 #36-839 ¥32,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F2.8 #36-840 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F4.0 #36-841 ¥32,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F5.6 #36-842 ¥32,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F8.0 #36-843 ¥32,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program