製品がカートに追加されました

M27 アルティマ変換アダプター

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

M27 Ultima Adapter, #39-290

×
商品コード #39-290 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,650
数量 1+
¥11,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Objective Thread Adapter

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
6.50
外径 (mm):
48.00
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Male: M42 x 0.75
Female: M27 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • どの無限補正対物レンズ製品との組み合わせでも良好な色再現性
  • フルフレーム35mm判センサーに対応
  • 同焦性能を完全に維持

InfiniTube™ アルティマ 顕微鏡用チューブレンズは、INFINITY Photo-Optical社のInFocus™ モジュールの簡略化バージョンです。3機種あるどのアルティマモジュールも、InFocus™ モジュールに使用された光学系とアクセサリー製品を共有化し、高解像イメージング用に向け大判カメラセンサーにも対応できる柔軟性を提供します。その唯一の違いは、InFocus™ モジュールに採用されている拡張的なダイナミックフォーカシング機構がアルティマモジュールにはないことのみです。

補足: 使用の際は、無限補正対物レンズ、カメラアダプター、M27 アルティマ変換アダプター (#39-290)、及び対物レンズ用アダプタ-各一点を必ず併せてご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう