製品がカートに追加されました

Optotune 電子式フォーカス·チューナブルレンズ VIS

Optotune の更なる情報へ
×
商品コード #34-970 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥87,500
数量 1+
¥87,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
ライフサイクル:
>1,000,000,000
モデルナンバー:
EL-10-30-TC-VIS-12D
反応時間 (ms):
2.5 (10%-90% step)

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.0
外径 (mm):
30.0
全厚 (mm):
10.70

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
コーティング:
BBAR (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
アッベ数 (vd):
100.00
ピント調整範囲:
+8.3 to +20 diopter
+55 to +120mm
屈折率 (nd):
1.300
透過波面精度, RMS:
Vertical: 0.2λ @ 525nm
Horizontal: 0.5λ @ 525nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

電気的特性

駆動電流 (mA):
0 - 250, 400 abs. max
消費電力 (W):
0 - 0.9 (0 - 2 abs. max)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

FPC コネクター装備の10mm 開口 Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズは、フォーカスとズームの目的に対する一枚レンズソリューションを提供します。制御電流を加えることで、小型な平凸レンズがその曲率を変化させます。電子制御可能な焦点距離範囲は+50~+120mmで、様々な目的に利用できます。レンズ複数枚構成のシステムを用いる必要性も打ち消します。可視域用の反射防止膜がついたカバーガラスを持つVISコートモデルと、近赤外域用の反射防止膜がついた同ガラスを持つNIRコートモデルをラインナップ。

Optotune フォーカス・チューナブルレンズは、ラボルームに一通り揃えられたレンズキットの機能の置き換えになります。オンデマンドの順応性を提供するため、レンズ複数枚の光学系を用いて構成された複雑な機械操作を避けることが可能になります。研究者やOEM向けに最適です。フォーカス・チューナブルレンズは、特定の焦点距離範囲内で連続した可変焦点性を有し、使用者が最適性能を得るためにレンズをチューニングすることを可能にします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 電子式レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #87-590 ¥49,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう