製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

100mm SWIR レンズ用マウントクランプ

#89-995: Lens Mounting Clamp for 100mm SWIR Series Lens

#89-995: Lens Mounting Clamp for 100mm SWIR Series Lens

×
商品コード #89-995 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,350
数量 1+
¥32,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

物理的および機械的特性

内径 (mm):
84.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
  • SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
  • 25mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、0.9~1.7μmの短波赤外 (SWIR) スペクトルを用いたアプリケーション用にデザインされています。このレンズは、SWIR波長に最適化した光学デザインを採用し、レンズに用いる硝材も同波長に最も適したものを使用し、更には0.8~1.8μm用のARコーティングを採用します。高スループット特性と優れた性能に向けデザインされたSWIR シリーズ レンズは、低Fナンバー設計で、大型の25mmセンサーをカバーする商用在庫販売 (COTS) レンズです。TECHSPEC SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、検査や選別、そして品質管理を始めとする一連のアプリケーションに理想的です。OEM数量価格はお問い合わせください。

技術情報

Dimensions
Stock No. (Focal Length, Mount) A B C D Filter Thread
#83-160 (25mm, C-Mount) 40mm 63.5mm 40mm 7.62mm M34 x 0.5
#83-165 (50mm, C-Mount) 56mm 112mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-166 (50mm, F-Mount) 56mm 103mm 55mm 28mm M43 x 0.75
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) 56mm 124mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-170 (100mm, C-Mount) 84mm 180.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-171 (100mm, F-Mount) 84mm 151.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) 84mm 191.8mm 84mm 0mm M72 x 0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M42マウント変換アダプター #83-151 ¥5,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
100mm SWIR レンズ用マウントクランプ #89-995 ¥32,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program