製品がカートに追加されました

InGaAs フォトダイオード 500um TO-46

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
商品コード #62-271 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
数量 1-4
¥14,600
数量 5+
¥12,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
Ball Lens
タイプ:
InGaAs Photodiode
立ち上がり / 下がり時間 @ VR=5V (ns):
10
Package:
TO-46

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
0.5

光学的特性

スペクトル感度 (nm):
900 - 1700

電気的特性

感度 @ 1310nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
感度 @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
容量 @ VR=5V (pF):
20 typical
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
8.42 x 10-15
最大順バイアス電流 (mA):
8
最大逆バイアス電流 (mA):
2
最大逆バイアス電圧 (V):
15
暗電流 @ VR=5V (nA):
0.50 typical / 20 maximum

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 900nmから1700nmまでの応答領域
  • シングルモードやマルチモードファイバーカップリングに対応するパッケージスタイル
  • 小口径 (高速応答用) と大口径の受光エリア
  • 分割型 InGaAs フォトダイオードもラインナップ

InGaAs フォトダイオードは、0.07mmから3.0mmまでのアクティブエリアで、900nmから1700nmまでに優れた応答性があります。アクティブエリアサイズが1mm未満のフォトダイオードは、高速データ通信や光通信アプリケーション用に低容量、低暗電流、および1100nm~1620nmまでの高感度を提供します。アクティブエリアサイズが1mm以上のフォトダイオードは、広いアクティブエリア、低ノイズ、および高シャント抵抗で、微弱信号にも高感度を実現します。InGaAs フォトダイオードは、TO-46、TO-18、あるいはTO-5のパッケージで、パッケージに依存してボールレンズか両面ARコート付きウインドウ内蔵で絶縁されています。このフォトダイオードは、IRレーザーアライメント、医療診断、化学分析をはじめ、多くの研究やOEMアプリケーションに最適です。

補足: フォトダイオードチップのエッジ部での不均一性が検出器の応答性の低下を引き起こすことがあるため、入射光を中心部に集めるために、集光レンズピンホールの使用を推奨いたします。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう