製品がカートに追加されました

分割型 InGaAs フォトダイオード

Segmented InGaAs Photodiodes

×

分割型 InGaAs フォトダイオードは、大きなアクティブエリアを4分割しています。フォトダイオードの4分割素子は、高い感度均一性と低クロストーク特性のため、高精度nulling もしくはセンタリングアプリケーションでの使用を可能にします。時間や温度に対して安定したこのフォトダイオードは、900 - 1700nmに感度があり、特に1100 - 1620nmで優れた応答性があります。分割型 InGaAs フォトダイオードは、近赤外スペクトルの位置検出、ビームアライメント、およびビームプロファイリングのアプリケーションに最適です。各フォトダイオードは、透過率を向上させるために反射防止膜付きのウインドウを持つ絶縁型のTO-5またはTO-8のCANにパッケージされています。

共通仕様

素子間ギャップ (mm):
0.045
感度 @ 1310nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
感度 @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
動作温度 (°C):
-40 to +75
保管温度 (°C):
-55 to +125

商品一覧

 アクティブエリアのサイズ (mm)   コネクター   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1 Dia. TO-5
3 Dia. TO-8

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program