製品がカートに追加されました

InfiniStix マクロレンズ 1.33X 68mm WD

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
仕様を選択
光学倍率 PMAG:
作動距離 (mm):
商品コード #55-358 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥112,700
数量 1+
¥112,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed Magnification Lens

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
103.40
最大直径 (mm):
30.0
自重 (g):
43.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
4.8mm
物空間分解能:
150 lp/mm
光学倍率 PMAG:
1.33X
作動距離 (mm):
68.00

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品一覧

光学倍率 WD (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.45X 94.00
0.5X 94.00
0.66X 68.00
0.75X 94.00
1X 44.00
1X 68.00
1X 94.00
1.33X 68.00
1.5X 44.00
2X 18.00
2X 44.00
3X 44.00
3X 18.00
4X 18.00

さらに詳しく

  • 複数の作動距離オプションを持つ固定倍率超小型マクロレンズ
  • 0.45~8X までの光学倍率に対応 (DL ダブラーチューブ使用時)
  • オプションのDL ダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • C マウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型

 米国INFINITY Photo-Optical 社製のInfiniStix™ マクロレンズは、設置スペースが制限されたOEMインテグレーション用にベストな選択です。要求の厳しい工業環境に耐えられるようデザインされたInfiniStix™ マクロレンズの筒径は、わずか15mmしかありません (カメラ接続側のフランジ部を除く)。そのサイズと独特なデザインの特長を活かし、狭く限られた空間内 (差し込み口や筒内部など)での使用に最適となります。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2 倍 (実視野を½倍) にしたい場合は、オプションのDL ダブラーチューブをInfiniStix™ レンズとカメラの間に接続します。ダブラーチューブをご使用になる場合は、システム長に12mmを加算してください。オプションの21mm リングライトガイドアダプターは、ザグリ径21.1mm のリングライトガイド#54-176 をInfiniStix™ レンズに固定する際に必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
21mmリングライトアダプター #54-681 ¥5,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program