製品がカートに追加されました

InfiniProbe TS-160 (メイン鏡筒部 & マクロ用対物レンズ付き)

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

InfiniProbe TS-160, #34-715

×
商品コード #16-083 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥508,300
数量 1+
¥508,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Long Distance Microscope

光学的特性

光学倍率 PMAG:
Varies based on objective attachment

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 0.75 (T-Mount)

追加情報

補足:
Micro HM Objective (#16-114) Sold Separately

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

対象製品の補足事項

The main body and an objective are required for operation. Please contact technical support to discuss your specific requirements.

製品群全体の紹介

  • 35mm判センサーまでに対応の高解像力デザイン
  • 0-4X マクロ撮像用と0.5-16X マイクロ撮像用で構成
  • 内部フォーカス機構により 18mm先から無限遠にまでピント合わせ可能

米国INFINITY Photo-Optical社製のInfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステムは、様々な場面で「適応性」という言葉に新しい定義をもたらす、まさにユニバーサルなレンズシステムです。InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステムは、マシンビジョン用、科学グレード用、デジタル一眼レフ用といったほぼすべてのカメラを、携帯性に特に優れ、連続的なピント調整が可能な顕微鏡カメラに変換するためにデザインされています。法医学用、産業用、或いは昆虫観察用の顕微鏡といった生物学用アプリケーションに最適です。加えて、TS-160は35mm判センサーまでに最適化しており、CS, C, T, Fマウント用カメラと互換性があります。適応性を最大化するため、内部フォーカスにより、18mm先から無限遠にまでピント合わせが可能で、25mm径フィルターを内部に装着することもできます。TS-160を野外で用いない時は、スタンドや取り付け治具に固定してラボ内で使用できます。主要ブランドのストロボユニットをTS-160に直接固定できるInfiniLight™ アダプターもラインナップ。

補足:InfiniProbe™ TS-160 には付け替え可能なマイクロ用対物レンズとマクロ用対物レンズが付属です。

InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステムは、可変絞りを内蔵するため、被写界深度や開口を調節することができます。顕微鏡のコンデンサー光学系内にある絞りと同様、TS-160の可変絞りも使用者がコントラストを調整することを可能にします。レンズのピント調整後、コントラストと分解能がベストマッチするポイントに絞りの位置をセットします。被写界深度を調節する際は、レンズと物体間の距離を調節します。

技術情報

作動距離 (WD) 別のレンズ倍率と実視野 (FOV) の関係 (いずれも35mm判センサーをカバー)
マクロ用対物レンズ (T24チューブ x 1個使用)
マイクロ用対物レンズ (T24チューブ x 1個使用)
WD (mm) 光学倍率 FOV (mm) WD (mm) 光学倍率 FOV (mm)
32 4.0X 9.0 18 16.0X 2.3
44 2.8X 12.9 20 12.0X 3.0
66 2.0X 18.0 21 10.0X 3.6
94 1.5X 24.0 24 5.0X 7.2
139 1.0X 36.0 27 4.0X 9.0
189 0.75X 48.0 28 4.0X 9.0
214 0.66X 54.5 48 2.0X 18.0
239 0.6X 60.0 85 1.0X 36.0
284 0.5X 72.0 155 0.5X 72.0
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう