製品がカートに追加されました

InfiniProbe マイクロスコープレンズ アングル N-25

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #58-810 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥365,800
数量 1+
¥365,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Long Distance Microscope
スタイル:
Right Angle

物理的および機械的特性

自重 (g):
158.76

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.56mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
3.52mm
光学倍率 PMAG:
0X - 2.5X
作動距離 (mm):
32 - ∞

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 無限遠から32, 28 or 18mmまでにそれぞれピント合わせ可能
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • 最大2.5Xから8Xまでの光学倍率 (機種に依存)
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン

米国INFINITY Photo-Optical 社製のInfiniProbe™ マイクロスコープレンズは、コンパクト設計ながら、広範な作動距離に対して連続的にピント調整できるマイクロスコープレンズです。DFS (Dynamic Focusing System) 機構の搭載により、無限遠から所定の至近撮像距離にまでピント合わせができます。作動距離を短くして光学倍率を上げていくと、解像力が上がり、被写体のディテールがより詳しく観察できます。高倍率撮像の場合でも、必要十分な作動距離が確保できることから、レンズのピントを合わせたままで被写体をつかんだり、回したりすることも可能です。真の顕微鏡倍率撮像においては、倍率が高くなりすぎることで、被写体の特定ディテールが反対に見えずらくなるかもしれません。顕微鏡レベルの高倍率から低倍率まで、一台のレンズで幅広い視野を求めたい場合に最適です。

InfiniProbe™レンズの適応性を広げるために、得られる最大倍率別に2.5X, 3.2X, 8Xのモデルが選べます。またどの倍率モデルにも、鏡筒が途中から直角に折れ曲がったライトアングルシリーズをご用意しています。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍 (実視野を½倍) にしたい場合は、オプションのDL ダブラーチューブ (機能別にDLLDLの2種類あり) をInfiniProbe™レンズとカメラの間に接続することで実現できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう