製品がカートに追加されました

InfiniProbe UV マイクロスコープレンズ アングル N-80

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #59-121 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥643,300
数量 1+
¥643,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Long Distance Microscope
スタイル:
UV, Right Angle

物理的および機械的特性

全長 (mm):
149.00
最大直径 (mm):
66.5
自重 (g):
184.3

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.8mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
1.1mm
光学倍率 PMAG:
0X - 8.0X
作動距離 (mm):
20 - ∞

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし

米国INFINITY Photo-Optical社製のInfiniProbe™ UVマイクロスコープレンズは、可視域で光学設計されたInfiniProbe™レンズのUVモデルです。紫外光照明用に特別にデザインされており、365nmを中心に優れた結像性能が得られます (有効機能波長は250~400nm)。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍 (実視野を½倍) にしたい場合は、オプションのDL-UVダブラーチューブ (機能別に2種類あり) をInfiniProbe™とカメラの間に接続します。DLダブラーチューブをご使用になる場合は、システム長に12mmを加算してください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
DL-UVダブラーチューブ (InfiniProbe UV用) #58-947 ¥88,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDL-UV ダブラーチューブ (InfiniProbe UV用) #58-948 ¥104,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program