当社ではこの種類のCookieは使用していません。
InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズは、顕微鏡検査を日頃絶えず行うアプリケーションに対するコンパクトで、一台何役もこなすソリューションを提供します。1型イメージセンサーに最適化したInfiniProbe™ MS 可変倍率レンズは、昆虫学を始めとする法医学や産業、バイオといった様々なアプリケーションに高解像で低ディストーションの画像を用意します。またCマウントデザインの採用により、マシンビジョン用や科学グレード用、或いはデジタル一眼レフといったカメラの多くを携帯可能なフィールド用デジタルマイクロスコープシステムに変換します。
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965) | |||
Working Distance | Magnification | Field of View, 1" Sensor | |
With Extender 1 | 18mm | 3.0X | 4.3mm |
30mm | 2.0X | 6.4mm | |
42mm | 1.5X | 8.5mm | |
68mm | 1.0X | 12.8mm | |
90mm | 0.75X | 17.1mm | |
144mm | 0.5X | 25.6mm | |
300mm | 0.25X | 51.2mm | |
With Extender 2 | 16mm | 4X | 3.2mm |
22mm | 3X | 4.3mm | |
38mm | 2X | 6.4mm | |
52mm | 1.5X | 8.5mm | |
85mm | 1X | 12.8mm | |
114mm | 0.75X | 17.1mm | |
175mm | 0.5X | 25.6mm | |
378mm | 0.25X | 51.2mm |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地