製品がカートに追加されました

High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 200 Slot

High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 200 Slot

High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 200 Slot

×
商品コード #28-129 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,550
数量 1+
¥22,550
クイック見積り
見積依頼する

仕様

物理的および機械的特性

構造:
Half Hard Brass, Chemically Blackened Finish
直径 (mm):
102.00
最大開口径 (mm):
0.72 per Slot
全厚 (mm):
0.25

電気的特性

周波数 (Hz):
5,000 - 50,000
最大位相ジッター (°):
±17.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 交換可能な5枚のチョッピングディスク付き
  • 5Hz~20kHzまでの周波数レンジをカバー
  • 手動 or 外部周波数コントロール

オプティカルチョッパーは、チョッピングディスクを通して光源を機械的に変調させるのに用いられます。この光チョッパーは、2、5、10、30、あるいは200スロットの交換可能な5枚のチョッピングディスク付きで出荷され、5Hzから20kHzまでのチョッピング周波数に対応します。これらのディスクは、単独使用、あるいはパルスレーザー光源を用いたパルスピッキングアプリケーション用に複数枚を組み合わせて使用し、特定のチョッピング構成の作成も行えます。チョッピング周波数は、10回転式のダイヤル、あるいは外部DC電圧を “Control In”BNCポートに印加することで調整できます。“Reference Out”BNCポートは、チョッピング動作と同相のTTLパルスを出力します。オプティカルチョッパーは、ロックインアンプと組み合わせて、レーザー分光などのアプリケーションでのSN比低減によく用いられます。

補足: 本体内にある電圧選定スイッチを必ず使用地域のそれに合わせてからご使用ください (日本で使用する場合は115V)。本製品は、出荷時には115Vでプリセットされています。230Vへ設定を変更する場合は、付属する取扱説明書をご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
スペア用チョッピングディスク STD 2スロット #56-066 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 5スロット #56-067 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 10スロット #56-068 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 30スロット #56-069 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 200スロット #56-070 ¥29,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 120 Slot #28-117 ¥22,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 150 Slot #28-127 ¥22,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 200 Slot #28-129 ¥22,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 445 Slot #28-130 ¥22,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 5ディスクセット #56-071 ¥66,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用接続ケーブル (55783用) #58-004 ¥11,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう