製品がカートに追加されました

High Load Capacity Motorized Gimbal, 500mm Payload Width

Zaber™ の更なる情報へ
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 500mm

Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージ, 500mm 積載幅

×
商品コード #70-572 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,616,600
数量 1+
¥2,616,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English or Metric
エンコーダー:
Yes
メーカー:
Zaber
モーターの種類:
Stepper Motor
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ステージサイズ (mm):
652.1 x 497.5 x 210.1
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.16 (unidirectional)
バックラッシュ (°):
<0.05
ギアドライブ比:
180:1
再現性 (°):
<0.005
移動速度 (°/秒):
24
自重 (kg):
13.8
エンコーダー分解能:
200 CPR
偏荷重 (N⋅m):
20
最大連続トルク (N⋅cm):
1000
開口径 (mm):
50.8

電気的特性

最大動作電流 (mA):
2200

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Worm Gear
パワーサプライ:
48 VDC
PC インターフェース:
RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 360° の連続移動
  • 最速24°/秒の移動、10N⋅mの最大トルク
  • 15kgの最大中心荷重、20N⋅mの最大偏荷重
  • 300mmと500mmの積載幅フレームオプションをラインナップ

Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージは、大型の電動二軸回転プラットフォームで、光学システム内で大型コンポーネントやサブシステムの角度的な位置決めを簡略化します。どのジンバルも、360°の連続移動、1点を中心とした二軸回転、最速24°/秒の移動、20N⋅mの偏荷重、200CPR (カウント/回転) のロータリ直交エンコーダの分解能を特徴とし、300mmか500mmの積載幅 (ペイロード幅) 用をラインナップします。各ジンバルにはキリ穴とタップ穴が施されたクロスメンバープレートが付いていますが、インチ用 (#71-113 or #71-115) とミリ用 (#71-112 or #71-114) の取り付けオプションをもつ他のクロスメンバープレートも別売りでラインナップしており、他のコンポーネントや事前に設置したサブシステムをジンバル内ですばやく切り替えるのに用いることができます。Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージは、コントローラーとモーターを搭載しており、クローズドループ操作、スリップ/スタールリカバリー、および独立した軸制御を1系統のRS-232あるいはプラグ・アンド・プレイ機能のUSB接続で行うことができ、システム実装を容易にします。このジンバルステージは、高荷重と高精度の角度位置決めが必要となる光通信、スキャニング、およびトラッキングアプリケーションに最適です。 

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。どのZaber™ 高荷重電動ジンバルステージも、Zaber LauncherZaber社のMotion Libraryに対応します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric #71-112 New ¥28,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50.8 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, English #71-113 New ¥28,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric #71-114 New ¥37,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50.8 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, English #71-115 New ¥37,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

参考資料

Filter

Important Concepts for Selecting Manual Translation Stages

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

今すぐ見る

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part I: X-Y Setup

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

今すぐ見る

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part II: X-Y-Z Setup

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

今すぐ見る

Translation Stage Specifications to Know

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

今すぐ見る

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

直進移動アッセンブリの光学ケージシステム内への実装

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

今すぐ見る

正確な位置決めの誤差原因を理解すること

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program