製品がカートに追加されました

50 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric

Zaber™ の更なる情報へ
500mm, Gimbal Crossmember Plate

500mm, Gimbal Crossmember Plate

×
商品コード #71-114 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,100
数量 1+
¥39,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounting Plate
メーカー:
Zaber

物理的および機械的特性

全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
9.50
全幅 (mm):
500.00
自重 (kg):
1.12

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(17) M6 x 1.0 tapped
(8) M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 360° の連続移動
  • 最速24°/秒の移動、10N⋅mの最大トルク
  • 15kgの最大中心荷重、20N⋅mの最大偏荷重
  • 300mmと500mmの積載幅フレームオプションをラインナップ

Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージは、大型の電動二軸回転プラットフォームで、光学システム内で大型コンポーネントやサブシステムの角度的な位置決めを簡略化します。どのジンバルも、360°の連続移動、1点を中心とした二軸回転、最速24°/秒の移動、20N⋅mの偏荷重、200CPR (カウント/回転) のロータリ直交エンコーダの分解能を特徴とし、300mmか500mmの積載幅 (ペイロード幅) 用をラインナップします。各ジンバルにはキリ穴とタップ穴が施されたクロスメンバープレートが付いていますが、インチ用 (#71-113 or #71-115) とミリ用 (#71-112 or #71-114) の取り付けオプションをもつ他のクロスメンバープレートも別売りでラインナップしており、他のコンポーネントや事前に設置したサブシステムをジンバル内ですばやく切り替えるのに用いることができます。Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージは、コントローラーとモーターを搭載しており、クローズドループ操作、スリップ/スタールリカバリー、および独立した軸制御を1系統のRS-232あるいはプラグ・アンド・プレイ機能のUSB接続で行うことができ、システム実装を容易にします。このジンバルステージは、高荷重と高精度の角度位置決めが必要となる光通信、スキャニング、およびトラッキングアプリケーションに最適です。 

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。どのZaber™ 高荷重電動ジンバルステージも、Zaber LauncherZaber社のMotion Libraryに対応します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
50 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric #71-112 New ¥30,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50.8 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, English #71-113 New ¥30,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric #71-114 New ¥39,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50.8 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, English #71-115 New ¥39,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう