製品がカートに追加されました

High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Payload Width

Zaber™ の更なる情報へ
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージ, 300mm 積載幅

×
商品コード #70-571 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,585,800
数量 1+
¥2,585,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English or Metric
エンコーダー:
Yes
メーカー:
Zaber
モーターの種類:
Stepper Motor
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Rotary
ステージサイズ (mm):
450.4 x 395.5 x 210.1
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.16 (unidirectional)
バックラッシュ (°):
<0.05
ギアドライブ比:
180:1
再現性 (°):
<0.005
移動速度 (°/秒):
24
自重 (kg):
13.2
エンコーダー分解能:
200 CPR
偏荷重 (N⋅m):
20
最大連続トルク (N⋅cm):
1000
開口径 (mm):
50.8

電気的特性

最大動作電流 (mA):
2200

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Worm Gear
パワーサプライ:
48 VDC
PC インターフェース:
RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 360° の連続移動
  • 最速24°/秒の移動、10N⋅mの最大トルク
  • 15kgの最大中心荷重、20N⋅mの最大偏荷重
  • 300mmと500mmの積載幅フレームオプションをラインナップ

Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージは、大型の電動二軸回転プラットフォームで、光学システム内で大型コンポーネントやサブシステムの角度的な位置決めを簡略化します。どのジンバルも、360°の連続移動、1点を中心とした二軸回転、最速24°/秒の移動、20N⋅mの偏荷重、200CPR (カウント/回転) のロータリ直交エンコーダの分解能を特徴とし、300mmか500mmの積載幅 (ペイロード幅) 用をラインナップします。各ジンバルにはキリ穴とタップ穴が施されたクロスメンバープレートが付いていますが、インチ用 (#71-113 or #71-115) とミリ用 (#71-112 or #71-114) の取り付けオプションをもつ他のクロスメンバープレートも別売りでラインナップしており、他のコンポーネントや事前に設置したサブシステムをジンバル内ですばやく切り替えるのに用いることができます。Zaber™ 高荷重電動ジンバルステージは、コントローラーとモーターを搭載しており、クローズドループ操作、スリップ/スタールリカバリー、および独立した軸制御を1系統のRS-232あるいはプラグ・アンド・プレイ機能のUSB接続で行うことができ、システム実装を容易にします。このジンバルステージは、高荷重と高精度の角度位置決めが必要となる光通信、スキャニング、およびトラッキングアプリケーションに最適です。 

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。どのZaber™ 高荷重電動ジンバルステージも、Zaber LauncherZaber社のMotion Libraryに対応します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
50 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric #71-112 New ¥30,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50.8 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, English #71-113 New ¥30,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric #71-114 New ¥39,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50.8 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, English #71-115 New ¥39,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program