製品がカートに追加されました

High Frequency Optical Chopper

High Frequency Optical Chopper

High Frequency Optical Chopper

×
商品コード #28-115 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥413,000
数量 1+
¥413,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のスロット:
445 (In Blade Protector)
補足:
Compatible Discs: #28-117, #28-127, #28-129, #28-130

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
Control Unit: 254 W x 76 H x 178 D
Chopping Head: 32 W x 73 H x 75 L
自重 (kg):
Control Unit: 2.6
羽根と空所の比:
1:1 When Using 1 Blade

光学的特性

温度係数 @ 25°C (%/°C):
±0.01

電気的特性

周波数安定性 (%):
Short Term: See blade specification for phase jitter
Long Term: ±0.1% of maximum frequency

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
0-5 V HCT TTL Pulse via BNC
駆動電圧 (V):
100 - 130 or 200 - 260

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 交換可能な5枚のチョッピングディスク付き
  • 5Hz~20kHzまでの周波数レンジをカバー
  • 手動 or 外部周波数コントロール

オプティカルチョッパーは、チョッピングディスクを通して光源を機械的に変調させるのに用いられます。この光チョッパーは、2、5、10、30、あるいは200スロットの交換可能な5枚のチョッピングディスク付きで出荷され、5Hzから20kHzまでのチョッピング周波数に対応します。これらのディスクは、単独使用、あるいはパルスレーザー光源を用いたパルスピッキングアプリケーション用に複数枚を組み合わせて使用し、特定のチョッピング構成の作成も行えます。チョッピング周波数は、10回転式のダイヤル、あるいは外部DC電圧を “Control In”BNCポートに印加することで調整できます。“Reference Out”BNCポートは、チョッピング動作と同相のTTLパルスを出力します。オプティカルチョッパーは、ロックインアンプと組み合わせて、レーザー分光などのアプリケーションでのSN比低減によく用いられます。

補足: 本体内にある電圧選定スイッチを必ず使用地域のそれに合わせてからご使用ください (日本で使用する場合は115V)。本製品は、出荷時には115Vでプリセットされています。230Vへ設定を変更する場合は、付属する取扱説明書をご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
スペア用チョッピングディスク STD 2スロット #56-066 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 5スロット #56-067 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 10スロット #56-068 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 30スロット #56-069 ¥13,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 200スロット #56-070 ¥29,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 120 Slot #28-117 ¥22,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 150 Slot #28-127 ¥22,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 200 Slot #28-129 ¥22,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
High Speed Optical Chopper Replacement Disc - 445 Slot #28-130 ¥22,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用チョッピングディスク STD 5ディスクセット #56-071 ¥66,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用接続ケーブル (55783用) #58-004 ¥11,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program