当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ミツトヨ ハイトゲージは、最大24"までの測定領域の物体高さを0.0005"のデジタルステップサイズで測定するため、上下移動機構付きでデザインされています。ABSOLUTE® リニアエンコーダを搭載したこの高さ測定ゲージは、電源投入のたびに基準点を設定する必要がありません。加えて、エンコーダはオーバースピードエラーが発生するのを防ぐため、測定の信頼性と再現性が増します。ミツトヨ ハイトゲージは、読みやすいデジタル表示と大型で滑らかなスライダー型送りホイールの採用により、どのようなアプリケーションであっても使いやすくなっています。剛性の高い柱構造と、通常使用で5年という長いバッテリー寿命により、過酷な作業条件下においても長期耐久性があります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地