製品がカートに追加されました

アジャスタブル グレーティングマウント <20mm

×
商品コード #18-537 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,700
数量 1-9
¥16,700
数量 10+
¥15,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
補足:
Includes Hex Wrench for Locking Screws
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
対応するキネマティックマウント :

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
0.00 - 20.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 60mmまでの高さの回折格子を固定
  • 側面のロックネジで簡単調整
  • 25.4mm径用光学マウント内への実装用にデザイン

アジャスタブル グレーティングマウントは、デリケートな回折格子の格子面に損傷を与えることなく保持するようデザインされています。スプリングと金属の接点をもつ3点固定スタイルを特徴とする本マウントは、適切なクランプ圧力を提供しながら、側面側の固定ネジによる簡単調節を可能にします。マウント背面の25.4mm径エクステンション部が、エドモンド・オプティクスのTECHSPEC® キネマティックマウントEシリーズ キネマティックマウント、及び固定式ミラーマウント内への取付けを可能にします。アジャスタブル グレーティングマウントは、60mmまでの高さの一連のグレーティングサイズに対応するよう調節可能です。

補足: 写真のキネマティックマウント、ベースプレート、ポストやポストホルダーは別売りです。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program