製品がカートに追加されました

Optotune ファインステアリングミラー 金コート

Optotune の更なる情報へ
Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror

Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror

Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
商品コード #23-715 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥159,500
数量 1+
¥159,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.8 x 50.8 x 12
自重 (g):
53
Mirror Size (mm) :
20 x 20

光学的特性

平面度 (P-V):
2λ @ 549nm
コーティング:
Protected Gold (800-2000nm)
スキャン角度 (°):
0.4 (in x and y)
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 800 - 2000nm (0-45°)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
  • 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
  • レーザーワブリングアプリケーションに最適

Optotune ファインステアリングミラーは、高い角度分解能で正確かつ高速なチルティングを必要とするレーザーシステム用にデザインされています。本ミラーは、レーザーキャビティアライメント、リサージュスキャニング、レーザーはんだ付けをはじめとする様々なレーザーワブリングアプリケーションに向けて2次元ビームパターンを形成する、大きな有効径を有します。どのデバイスも、温度センサーとキャリブレーションデータを含むEEPROMを搭載し、正確なオープンループ制御が可能です。Optotune ファインステアリングミラーは、低~高出力レーザービームとの使用に向け、金属膜か誘電体膜のコーティング付きでラインナップし、Optotune ICC-4C-2000 コントローラーを用いて簡単に駆動できます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 4チャンネル 電流コントローラー | ICC-4C-2000 #23-717 ¥221,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ICC-4C-2000 拡張キット #23-718 ¥35,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ICC-4C コントローラー用電源アダプター #22-410 ¥10,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □50/50.8mm #58-861 ¥20,300 数量 5+ ¥18,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program