製品がカートに追加されました

ミツトヨ ガラス厚補正無限補正対物レンズ G PLAN APO 50X

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #87-217 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥393,750
数量 1+
¥393,750
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
378-848-3
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
81.10
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
320.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
3.5
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.13mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.18mm
焦点距離 FL (mm):
4.00
倍率:
50X
開口数 NA:
0.50
分解能 (μm):
0.6
被写界深度 (μm):
1.10
実視野 @ 視野数24の接眼レンズ (mm):
0.48
作動距離 (mm):
13.89 (15.08 through compatible cover glass)
波長範囲 (nm):
436 - 656
同焦距離 (mm):
96.19
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +40
湿度条件:
20 - 80%

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 無限補正 & プランアポクロマートデザイン
  • 厚さ3.5mmのガラス越しに対象物を観察
  • 超長作動設計
  • 真空セル、光ピンセット、冷却原子内の撮像に

ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズは、様々な明視野顕微鏡検査アプリケーションにおいて、ガラス越しに対象物を撮像する用途に最適です。液晶や半導体、フラットパネルディスプレイの検査や、真空内の撮像に効果的です。このG Plan APO シリーズ対物レンズは、カバーガラスやゲル材料、水、栄養素といった媒質越しの撮像に代表される一連のライフサイエンスアプリケーションにも使用できます。ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズは、視野全体にわたり優れた色再現性とフラットな像面を提供します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ミツトヨ 結像レンズ MT-40 #83-911 ¥75,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 結像レンズ用チューブ ミツトヨ MT-40 #56-992 ¥27,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミツトヨ 結像レンズ MT-1 #54-774 ¥49,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミツトヨ 結像レンズ MT-2 #56-863 ¥57,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ミツトヨ MT-1/MT-2 #58-329 ¥30,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ミツトヨ M26 #55-743 ¥6,650 数量 5+ ¥5,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう