製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M58 x 0.75 フィルターマウントアダプター (#86-900用)

Filter Adapter M58 x 0.75 from M40 x 0.5 (Female)

Filter Adapter M58 x 0.75 from M40 x 0.5 (Female)

Filter Adapter M58 x 0.75 from M40 x 0.5 (Female) 4.5mm Lens with Filter Adapter, #87-425
×
商品コード #87-425 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,750
数量 1+
¥6,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Lens Accessory

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M58 x 0.75 (Female)
対物側のマウント:
M40 x 0.5 (Female)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • Compact (C) なマシンビジョン用FAレンズ
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® C シリーズ 固定焦点レンズは、FAや検査での作動距離や解像力要件を念頭にしたマシンビジョンアプリケーションでの使用向けにデザインされています。TECHSPEC C シリーズ 固定焦点レンズは、大きな口径を採用することで、最も厳しいライティング条件であっても使用することができます。どのレンズも、広帯域反射防止コーティングが施されており、止めねじの付いた可変絞りとピント調整機構を装備し、さらには設置空間の限られた用途に向けた無骨でロバストな筐体を採用しています。製造公差を厳格にして製造されるC シリーズ レンズは、レンズ間の性能個体差が少ない、高次元のイメージング性能を実現します。光学性能に産業向けの装備とコンパクトなパッケージサイズを融合した当社のTECHSPEC C シリーズ 固定焦点レンズは、FAや検査での使用に理想的です。

エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、光学性能が最も調節可能な製品群です。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョン用レンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) or SWIR コーティング付きもラインナップ。
  • Ci シリーズ: 絞りに固定絞りを採用し、メカニカルシステムをシンプルにしたコンパクトな筐体の製品群です。小型化、低コスト化、及びピント固定を図った産業用目的の耐久化がなされています。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群です。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現します。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するようデザインされた防水レンズです。

技術情報

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう