製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M34 x 0.5 フィルターマウントアダプター (HPi/HPr 25mm レンズ用)

Filter Adapter M34 x 0.5 from M27.5 x 0.5

×
商品コード #11-610 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050
数量 1+
¥6,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 x 0.50 (Female)
対物側のマウント:
M27.5 x 0.5 (Male)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 1.1型対応 Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HP シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HPi)) バージョン
  • 16mm から 50mm までの焦点距離
  • 耐久化 (HPr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® HPi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC HP シリーズ レンズと同じ高解像力性能を合理化したデザインにしてお届けします。簡略化されたメカニカルデザインにより、コストと重量を削減したよりコンパクトなサイズを可能にし、OEM量産アプリケーションに理想的なものにします。幅広い固定絞りバージョンと調節可能なピント機構を装備するTECHSPEC HPi シリーズ 固定焦点レンズは、産業用途に必要とされるシンプルさと柔軟性の理想的組み合わせを提供します。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高性能光学デザイン (HP シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HP シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program