製品がカートに追加されました

Effilux EFFI-Lase ラインプロジェクター IR 850nm

Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクター

Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクター

×
商品コード #22-121 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥166,200
数量 1+
¥166,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-LASE-PSV-LX1-850-ZZZ
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
3D Projector
照明モード:
Strobe or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
79.1 x 129.6

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
850.00

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクターは、正確で強く、かつ均一なライン、マトリクス、十字線、およびポイント状アレイを生成します。ドライバーボード搭載で、マスク交換が容易に可能なこのプロジェクターは、プラグ・アンド・プレイで使用することができます。パッシブな冷却と温度保護システムにより、安定した動作を確保し、長期間動作による損傷を防ぎます。Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクターは、精度が高く、パワフルで均一なレーザープロジェクターをスペックルレスで行います。本プロジェクターは、3D再構成、立体視、アライメントなど、一連のマシンビジョンアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vの外部電源 (#73-409) が必要になります。マスクは別売りです。アクセサリー製品タブをご確認ください。本製品は、Cマウントレンズを用いてパターン投影を行うようにデザインされています。矩形パターンをもつマスクには1.1型センサー対応レンズの使用を推奨しますが、その他すべてのアプリケーションには2/3型センサー対応レンズで問題ありません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 50µm, Line Mask #22-126 ¥45,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Effilux 10µm, Line Mask #22-127 ¥45,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 100 Line, 45µm Line Mask #22-128 ¥45,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 50 x 50 Lines, 50µm Matrix Mask #22-129 ¥45,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 50% Density, Cloud of Points Mask #22-130 ¥45,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux Spanner Wrench for EFFI-LASE #22-131 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tripod Adeapter Plate for EFFI-SPOT #22-133 ¥12,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥30,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう