製品がカートに追加されました

Effilux 100 Line, 45µm Line Mask

Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクター

Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクター

×
商品コード #22-128 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥46,900
数量 1+
¥46,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFO-MSK-L07

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクターは、正確で強く、かつ均一なライン、マトリクス、十字線、およびポイント状アレイを生成します。ドライバーボード搭載で、マスク交換が容易に可能なこのプロジェクターは、プラグ・アンド・プレイで使用することができます。パッシブな冷却と温度保護システムにより、安定した動作を確保し、長期間動作による損傷を防ぎます。Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクターは、精度が高く、パワフルで均一なレーザープロジェクターをスペックルレスで行います。本プロジェクターは、3D再構成、立体視、アライメントなど、一連のマシンビジョンアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vの外部電源 (#73-409) が必要になります。マスクは別売りです。アクセサリー製品タブをご確認ください。本製品は、Cマウントレンズを用いてパターン投影を行うようにデザインされています。矩形パターンをもつマスクには1.1型センサー対応レンズの使用を推奨しますが、その他すべてのアプリケーションには2/3型センサー対応レンズで問題ありません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 50µm, Line Mask #22-126 ¥46,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 10µm, Line Mask #22-127 ¥46,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 100 Line, 45µm Line Mask #22-128 ¥46,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 50 x 50 Lines, 50µm Matrix Mask #22-129 ¥46,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 50% Density, Cloud of Points Mask #22-130 ¥46,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux Spanner Wrench for EFFI-LASE #22-131 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tripod Adeapter Plate for EFFI-SPOT #22-133 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program