製品がカートに追加されました

Dome for Effilux Segmented Square LED Ring Lights

×
商品コード #22-115 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,050
数量 1+
¥54,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Effilux

物理的および機械的特性

内径 (mm):
90
寸法 (mm):
139 x 124 x 70.6

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • AutoStrobe機能付きドライバー搭載
  • 15mmの薄型形状
  • 赤と白色をラインナップ

Effilux 薄型セグメント式角型LEDリングライトは、個別のLEDセグメントを独立制御することで、強力で均一な照明を行います。4つの象限はそれぞれ個別に制御することができ、ラボやマシンビジョン環境の両方で独自の構成が可能です。本ライトは、付属の拡散、半拡散および透明窓を用いて多様な光量と拡散を行います。加えて、ドーム用アクセサリーもオプションでラインナップしています。Effilux 薄型セグメント式角型LEDリングライトは、AutoStrobeモードも装備しており、常時点灯、4象限制御、高輝度出力をはじめとする様々な動作モードが可能です。本ライトは、立体視やマシンビジョンアプリケーションをはじめ、さまざまなアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #73-409 が必要になります。また4象限をコントロールする際は、#22-116 が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Dome for Effilux Segmented Square LED Ring Lights #22-115 ¥54,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4 Channel Switch for Segmented Square LED Ring Lights #22-116 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cable with Flying Leads for Segmented Square LED Ring Lights #22-117 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program