製品がカートに追加されました

十字線レチクル (LED パターンプロジェクター用)

Advanced Illumination の更なる情報へ
#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

×
商品コード #88-519 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,800
数量 1+
¥23,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

照明タイプ:
Accessory
メーカー:
Advanced Illumination

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.80
ライン厚 (μm):
<50
全厚 (mm):
1.50

光学的特性

コーティング:
Chrome Pattern
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.
  • 複数の波長オプションをラインナップ
  • Cマウントイメージングレンズを用いて幾何学的パターンの照射を制御
  • 3次元復元やマッピングに最適

Advanced Illumination LED パターンプロジェクターは、構造化照明 (光切断) を必要とするアプリケーション用にデザインされたコンパクトな照明器です。Advanced Illumination LED パターンプロジェクターは、構造化照明を実現する所定の幾何学的パターンを投影するため、Cマウント対応のイメージングレンズと21mm径のネガパターンのレチクルを併せて使用します。 仮にレチクルなしで使用した場合は、Advanced Illumination LEDパターンプロジェクターは調整可能なスポットライトとして機能します。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライとCマウントイメージングレンズが必要になります。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
シングルラインレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-518 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
十字線レチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-519 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
8ラインレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-520 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
7 x 7 グリッドレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-521 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
エッジレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-522 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #59-870 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #59-871 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #59-872 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 50mm #59-873 ¥35,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program