Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライトは、極めて明るい構造化照明を要するアプリケーション用にデザインされています。ラインスキャンカメラとの使用や大きなエリアの検査に最適な高輝度スポットライトは、コンパクトなハウジングの中にソフトで均一な照明を用意します。長作動イメージングアプリケーションに適し、LEDランプは安定したライティングを行うために独自の照準システムを用いて精密に配置されます。長寿命です。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。
補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。手動調光コントローラー #86-887 & #89-555 は、オプションの別売りです。このコントローラーは、ポテンショメーターのため、低電流駆動のLEDライトの強度コントロール時は適切なレベルを提供できない場合があります。
ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地