製品がカートに追加されました

AI 高輝度LEDスポットライト 連続点灯 青色 470nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #86-430 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥78,400
数量 1+
¥78,400
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
作動距離 (インチ):
6 - 24
対応視野サイズ (mm):
65.00
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00

概要

モデルナンバー:
SL147-470-IC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

全高 (mm):
26.0
寸法 (mm):
66.7 L x 62.0 W
自重 (g):
122.5

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470.00

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
駆動電圧 (V):
24.00
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
要求電源:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
ケーブル長 (m):
1.5

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 Nut Channel for Mounting

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Required 24V power supply #66-855 is sold separately.

製品群全体の紹介

  • 300mmの作動距離で65mmを照射
  • 固定用のM6ナット用スロット装備
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライトは、極めて明るい構造化照明を要するアプリケーション用にデザインされています。ラインスキャンカメラとの使用や大きなエリアの検査に最適な高輝度スポットライトは、コンパクトなハウジングの中にソフトで均一な照明を用意します。長作動イメージングアプリケーションに適し、LEDランプは安定したライティングを行うために独自の照準システムを用いて精密に配置されます。長寿命です。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。手動調光コントローラー #86-887 & #89-555 は、オプションの別売りです。このコントローラーは、ポテンショメーターのため、低電流駆動のLEDライトの強度コントロール時は適切なレベルを提供できない場合があります。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

照明方法の正しい選択

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

今すぐ見る

構造化照明の使用

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

今すぐ見る

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

今すぐ見る

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

今すぐ見る

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

今すぐ見る

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

今すぐ見る

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

今すぐ見る

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

今すぐ見る

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

今すぐ見る

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

同軸落射照明の考察

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

今すぐ見る

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

今すぐ見る

Darkfield Illumination

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3.1: Introduction to Illumination Concepts

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Brightfield Illumination

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう