このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
InfiniTube™ マイクロスコープレンズは、無限補正対物レンズ用の結像レンズ (F=200mm or 300mm) として機能します。無限補正対物レンズと産業用カメラの組み合わせにより、従来のカメラレンズでは決して得ることのできない顕微鏡倍率での撮像を可能にします。ミツトヨ製M PLAN APOシリーズ無限補正対物レンズを用いた場合、最高150Xの光学倍率が可能です。
InfiniTube™ にF=200mmの結像レンズ用にデザインされた無限補正対物レンズを接続すると、InfiniTube™ 自体は光学倍率1X (F=200mm)、或いは1.5X (F=300mm) の結像レンズとして機能します。なおInfiniTube™ には、同軸落射照明に対応した同軸落射照明モデル (#54-590) に加えて、同照明に対応していないスタンダードモデルが選べます。バックライト照明や方位照明など、同軸落射照明以外の照明法が必要な場合は、スタンダードモデルの使用により、低予算で所定のシステムを構築することができます。なおスタンダードモデルには、アイリス絞りを装備したモデルと装備しないモデルが選べます。絞り機能の追加により、光量や被写界深度の調節が可能になります。
同軸落射照明ユニットには同照明用のライトガイド接続口があります。この接続部には、接続したライトガイドからの出射光を集光するコリメーターレンズとハーフミラーが内蔵されており、照明光はInfiniTube™ の光軸と平行に対物レンズから出射されます。同軸落射照明は、被写体表面の反射率の差を実際の画像でコントラストの差として再現するため、金属等の正反射体の表面の傷や透明な被写体の傷や仕上げ状態の観察等に最適な照明法です。同軸落射照明ユニットのライトガイド接続口に接続するライトガイドには、ファイバーバンドル径6.4mmのものをご使用ください。またファイバー光源やライトガイドアダプターも併せてお求めください 。
InfiniTube™ レンズに無限補正対物レンズを接続する場合、対物レンズのねじ込み規格に合わせた所定の対物レンズアダブター (別売り) が必要になります。M26を採用するミツトヨやInfinity社製の対物レンズには、ミツトヨ/Achrovid™ 用対物レンズアダプター (#53-787) をご使用ください。またM25を採用するニコン社製の対物レンズには、ニコン CF160用対物レンズアダプター (#54-589) をご使用ください。RMSを採用するオリンパス社製の対物レンズには、オリンパス UIS用対物レンズアダプター (#53-786) をご使用ください。
InfiniTube™ レンズには、付属品としてC型リングクランプが付いています (但し#65-610と#65-611は除く)。これでInfiniTube™ をクランプすることにより、クランプに施された¼-20UNCのタップ穴を通して、堅牢なデザインのブームスタンドに固定可能です。なお50X以上の高倍率で撮像する場合は、除振台等の振動対策も必ず行ってください。
オプションのφ25mmフィルターホルダー (#56-192) は、InfiniTube™ と対物レンズの間に接続して、外付けの光学フィルター (φ25mm) をInfiniTube™ の光路内に用いることを可能にします。
なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍 (実視野を½倍) にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ (#39-686) をInfiniTube™ レンズとカメラの間に接続してください。
#54-562 System Includes | |
Item | Stock No. |
InfiniTube In-Line Assembly Unit | #54-590 |
Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
15.1" LCD Monitor (US Version Only) | #56-522 |
Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter | #53-787 |
MI-150 Fiber Optic Illuminator | #55-718 |
Fiber Optic Light Guide (48" L) | #39-367 |
Fiber Optic Adapter | #38-944 |
Standard Boom Stand | #54-120 |
Rack & Pinion Mounting Plate | #54-123 |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
C 型リングクランプ U¼ | #16-144 | ¥15,400 見積依頼する |
|
||
フィルターホルダー (ø24~25mmフィルター用) | #16-089 | ¥14,450 見積依頼する |
|
||
2X DL ダブラーチューブ | #39-686 | ¥35,700 見積依頼する |
|
||
ミツトヨ/Achrovid用対物レンズアダプター (InfiniTube用 | #53-787 | ¥12,600 見積依頼する |
|
||
オリンパス UIS用対物レンズアダプター (InfiniTube用) | #53-786 | ¥12,600 見積依頼する |
|
||
ニコン CF160用対物レンズアダプター (InfiniTube用) | #54-589 | ¥12,600 見積依頼する |
|
||
コレクターレンズ I (2~10Xレンズ用) | #59-721 | ¥43,400 見積依頼する |
|
||
コレクターレンズ II (10X~ レンズ用) | #59-722 | ¥43,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地