製品がカートに追加されました

USB-PowerMax Pro システム 355-1100nm/9-11um

Coherent® の更なる情報へ

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
商品コード #12-413 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥403,200
数量 1+
¥403,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1266709
タイプ:
立ち上がり時間 (μs):
≤10
感度均一性 (%):
±2
空冷方法:
Water/Air (intermittent)
立ち下がり時間 (μs):
≤10
対応するメーター:
Maximum Incident Energy Density:
33mJ/cm2 (10ns; 1064nm)

物理的および機械的特性

アクティブエリア (mm):
30 x 30

光学的特性

較正波長 (nm):
810
波長範囲 (nm):
400 - 1100, 9000 - 11000

電気的特性

分光補正精度 (%):
±3
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
14
Power Range (Water-Cooled):
100mW to 150W

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.5
PC インターフェース:
DB25

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 最速応答のレーザーパワー計測システム
  • USBポート搭載によりプラグ・アンド・プレイ操作が可能
  • ビーム全体の測定を可能にする広い受光エリア

 Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システムは、パテント取得のパワーセンサー技術の採用により、今までのサーマルセンサーや焦電センサーよりも桁違いに速い応答性があります。このシステムは、レーザーの平均パワーやピークパワー、及びパルスエネルギーの測定を可能にするだけでなく、ビームの時間的なパルス形状評価も可能にします。レーザーのパワー変動やパルスの詳細分析に瞬時に応答し、工程のスループットに影響を与えないため、工程管理に理想的です。Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システムは、外付けメーターを取り付ける必要がなく、小型サイズで簡単実装、またUSBポート装備により端末との通信が容易です。Andoroid™ や iOS アプリケーションを用いれば、ワイヤレス通信も可能です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう