製品がカートに追加されました

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensor PM200F-50 1098472 | 200W Max Power

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors

×
商品コード #12-402 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥356,300
数量 1+
¥356,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1098472
タイプ:
感度均一性 (%):
1
空冷方法:
Fan
対応するメーター:

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
50
寸法 (mm):
102 x 102 x 114

光学的特性

較正波長 (nm):
514
波長範囲 (nm):
250 - 11000
波長域 (μm):
0.25-11

電気的特性

出力分解能 (W):
0.1
計測パワーレンジ:
1W-200W
最大パワー (W):
200
Minimum Power (W):
1

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
DB-25

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 300Wまでのレーザーパワー計測用にデザイン
  • 水冷を使用できないアプリケーションに最適
  • 携帯性と現場での使用を考慮したコンパクトサイズ

Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサーは、水冷のサーモパイルセンサーが使用できない環境においてハイパワーレーザーを計測する卓越したオプションです。ファン冷却システムにより、本サーモパイルセンサーに300Wまでのレーザーの連続パワーモニタリングを可能にさせます。加えて、大きな50mmの開口サイズにより、容易なレーザーアライメント調整と迅速なデータ収集を可能にします。Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサーは、コンパクトサイズと簡単なセットアップ手順で、現場での使用や生産試験用に理想的になります。本センサーのパワー分解能の高さは、広範なレーザーパワーの正確な測定を確実にします。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program