製品がカートに追加されました

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensor PS10 1098350 | 1W Max Power

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
商品コード #12-416 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥248,700
数量 1+
¥248,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アクティブエリア径 (mm):
10
直線性 (%):
±1
感度均一性 (%):
1
較正波長 (nm):
514
空冷方法:
Air
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
0.5
計測応答時間 (秒):
2
計測パワーレンジ:
100µW - 1W
対応するメーター:
Maximum Incident Energy Density:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
最大パワー (W):
1
Thermally Stabilized:
Yes
Power Resolution:
10µW

概要

モデルナンバー:
PS10 Coherent Part Number: 1098350
タイプ:

光学的特性

波長範囲 (nm):
300 - 11000
波長域 (μm):
0.3 - 11

センサー

センサータイプ:
Thermopile

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2
PC インターフェース:
DB-25

追加情報

補足:
Includes a Removable Light Tube to Minimize Background Radiation Effects

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 広いスペクトル領域で高感度・高分解能
  • 19mm径までの大口径アクティブエリアセンサー採用
  • 1mW/cm2でもサチュレーションのないフラットな広帯域出力

Coherent® 高感度サーモパイルセンサーは、異なる波長を持つ様々なレーザーに対応するため、広いスペクトル感度を持つようにデザインされています。このサーモパイルセンサーが持つ大きなアクティブエリアと分解能の高さは、低出力レーザーの正確な計測を可能にします。温度安定性、バックグラウンド放射、気流効果に関連する特定ニーズに対応する一連のモデルをラインナップ。Coherent® 高感度サーモパイルセンサーは、小型レーザーダイオード、He-Neレーザー、及び小型イオンレーザーの外部出射パワーを正確に測定するためにデザインされています。その独特なデザインにより、1mW/cm2を超えるレーザーパワーでもサチュレーションが起こりません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう