製品がカートに追加されました

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM1K+ 1409621 | 1kW Max Power

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #12-399 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥438,200
数量 1+
¥438,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1409621
タイプ:
感度均一性 (%):
3
空冷方法:
Water
計測応答時間 (秒):
14 5s if Speed-up is on
対応するメーター:
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
50

光学的特性

較正波長 (nm):
1070
波長範囲 (nm):
250 - 11000
波長域 (μm):
0.25 - 11

電気的特性

出力分解能 (W):
1
計測パワーレンジ:
5W-1kW
最大パワー (W):
1000
Minimum Power (W):
5

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
DB-25

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 水冷式により5kWまでのレーザーパワーに対応
  • 0.25 - 11μmまで分光的にフラット
  • 大きな50mm開口により広範なビーム径に対応

Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサーは、5kWまでのハイパワーレーザーに耐えられるようデザインされています。水冷システムは、入射レーザーからセンサーへ熱が伝播するのを抑え、推奨された最低限の水流が使われる際にセンサーへの損傷を防ぎます。これにより、標準的なサーモパイルセンサーでは対応することのできない、100Wを超える産業用のCO2レーザーやNd:YAGレーザーとの使用に最適となります。Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサーは、190~11,000nmまでの広い波長スペクトルに対応し、大抵のレーザーアプリケーションに使用できます。1Wのパワー分解能をもつ本サーモパイルセンサーは、ハイパワーレーザーを並外れた精度で計測することを可能にします。フィッティングと水流のスペックは、購入時に付属する英文マニュアルを参照ください。 

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program