製品がカートに追加されました

ラック&ピニオンムーブメント 三脚ねじ 粗微動タイプ

#54-794

×
商品コード #54-794 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥65,250
数量 1+
¥65,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Rack and Pinion Mount
補足:
¼-20 Stud
Type of Adjustment:
Coarse/Fine Movement

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L
移動量 (mm):
35 (+23/-12) in Y
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine
耐荷重 (kg):
2.00
移動の種類:
Linear (Y)
Optical Centerline from Post (mm):
51.00

ねじ径 & 固定

Mounting Post Hole and Thread:
¾" Diameter Post
¼-20 Tapped Hole

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

 イメージングシステム用ラック&ピニオンムーブメントは、イメージングシステムにピント調整機能を加えます。リング付きタイプは、TECHSPEC® VZM™ ビデオズームレンズや他のイメージングレンズとの使用に最適です。¼-20UNCのねじが付いた三脚ねじタイプは、接続的互換性のあるカメラやイメージングレンズに使用することができます。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう