製品がカートに追加されました

Effilux フラットドームライト 200 x 200 青色

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

×
商品コード #22-107 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥113,300
数量 1+
¥113,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-FD-200-200-465
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Flat Dome Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
239 x 239 x 43.2
自重 (g):
1900
アクティブエリア (mm):
200 x 200

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
465.00

電気的特性

消費電力 (W):
30

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • フラットなハウジングでドームライトの性能
  • アナログコントローラー搭載で正確な輝度と調光を実現
  • 迷光を吸収する反射防止処理
  • 連続点灯かストロボ発光モード

Effilux フラットドームライトは、標準的なドームライトと同様の拡散照明を、より薄く、よりコンパクトなハウジングで実現します。このフラットドームライトは、焦点深度や実視野の向上に向けて広い撮像エリアを確保します。その便利な内蔵アナログコントローラーにより、追加の部品を必要とせずにパワーと強度の正確な制御を可能にします。Effilux フラットドームライトは、90%以上の均一性を持ち、不要な光を吸収する反射防止処理を備えています。フラットドームライトは、ざらつきや光沢、あるいは不均一な面を撮像するのに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #15-874 が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarizing Film for 200 x 200 Active Area #22-111 ¥75,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarizing Film for 300 x 300 Active Area #22-112 ¥81,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥30,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう