製品がカートに追加されました

Basler ace2 a2A2840-67g5mUV Ultraviolet (UV) 5GigE Camera

Basler ace2 Ultraviolet (UV) GigE Camera

Basler ace2 Ultraviolet (UV) GigE Camera

Basler ace2 Ultraviolet (UV) GigE Camera Basler ace2 Ultraviolet (UV) GigE Camera - Back
×
商品コード #72-581 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥952,000
数量 1+
¥952,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ultraviolet (UV) Camera
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace2
モデルナンバー:
a2A2840-67g5mUV

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
36.3 x 29 x 29
自重 (g):
<105
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
SONY IMX487
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
8.10
有効画素数 (H x V):
2,856 x 2,848
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
7.78 x 7.78
フルフレームレート (fps):
67.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
Freely Programmable
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision 2.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
5.7

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over GPIO with #16-644
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 50
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 8.1MP, 2.3型センサーフォーマットでUV (200 – 400nm) 撮像対応
  • コンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • 最大67fpsまでのフレームレート
  • Beyond機能をもったパワフルなComputer Vision機能セット

Basler ace2 紫外用 (UV) カメラは、ソニー製IMX487 Pregius S UVセンサーを搭載し、200 – 400nmのUVスペクトルに高い感度があります。コンパクトな29 x 29mmのフォームファクター、8.1MPのセンサー解像度、グローバルシャッター、および2/3型センサーフォーマットを採用するこのカメラは、さまざまな検査アプリケーション内に簡単に実装することができます。Basler ace2 紫外用 (UV) カメラは、より効率的な帯域幅の使用とピクセルサイズの柔軟な拡張性を可能にする先進のBeyondソフトウェア機能を実装しており、厳しいアプリケーション要件に向けてカメラ性能を最大限に引き出します。本カメラは、高いデータスループットを実現するGigE、5GigE、またはUSB3.0インターフェースでラインナップし、ウェハー検査、材料選別、セキュリティ、および監視や太陽電池検査など、紫外線 (UV) 波長内で行う検査アプリケーションに最適です。

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program