製品がカートに追加されました

ace2 用三脚アダプター U¼

#16-641: Basler ace2 ¼-20 Tripod Mount Adapter

#16-641: Basler ace2 ¼-20 Tripod Mount Adapter

×
商品コード #16-641 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,000
数量 1+
¥4,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
補足:
Screws required for mounting to camera included

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 24MPまでのソニー製 Pregius S センサーを採用
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace GigE カメラ もラインナップ

Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラは、最適化されたハードウェアデザイン、実績のあるコンパクトでロバストな筐体、およびソニーの第2世代 Pregius、第3世代 STARVIS、あるいは最新第4世代 Pregius S センサーによる優れた画質を備えた最先端のCMOSセンサー技術を2つのバージョンでラインナップします。この第2世代のaceカメラは、第1世代のaceカメラのすべての構成要素に加えて、ステータスLEDや取り外し可能なIRカットフィルター、ロバストなM8コネクタといった統合機能を装備します。Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラのBasic バージョンは、パワフルなComputer Vision機能を用いた優れたコストパフォーマンスを提供するのに対し、Pro バージョンはPixel BeyondやCompression Beyondなど独自の高度なBeyond機能の開放によって、要求の厳しいアプリケーション要件に向けて最大のパフォーマンスを実現します。本カメラは、業界で実績のあるBasler Pylon SDKソフトウェアとドライバーを付属し、GenICam (GigE Vision 2.0) 規格に準拠しているため、ソフトウェア統合に向けて高速かつ費用対効果の高いソリューションになります。Basler ace2 カメラは、GigE, 5GigE, およびUSB3 のインターフェースでラインナップし、FAや産業用ロボットといった広範なアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード (2ポート) #17-947 在庫処分品 ¥68,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥41,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2用GigE パワーサプライ M8 6ピン #16-644 ¥8,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
EUプラグ仕様電源コード (1.8m長) #15-279 ¥1,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2用GPIO ケーブル M8 6ピン → バラ線 5m #16-643 ¥7,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ace2用GPIO ケーブル M8 6ピン → バラ線 10m #16-642 ¥7,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2 用三脚アダプター U¼ #16-641 ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥17,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう