製品がカートに追加されました

Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Basic

Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側)

Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側)

Basler ace2 USB3.0 カメラ (正面側) Basler ace2 USB3.0 カメラ (背面側)
×
商品コード #16-617 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥51,800
数量 1+
¥51,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace2
モデルナンバー:
a2A1920-160umBAS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
<85
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX392
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2.3"
解像度 (メガピクセル):
2.00
有効画素数 (H x V):
1,920 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
6.6 x 4.1
フルフレームレート (fps):
160.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
Freely Programmable
ダイナミックレンジ (dB):
71.7
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
3.6

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +60
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 最大24MP, 160fpsまでのソニー製 Pregius S センサーを採用したUSB3.0 カメラ
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace USB 3.0 カメラ もラインナップ

Basler ace2 USB3.0 カメラは、最適化されたハードウェアデザイン、実績のあるコンパクトでロバストな筐体、およびソニーの第2世代 Pregius、第3世代 STARVIS、あるいは最新第4世代 Pregius S センサーによる優れた画質を備えた最先端のCMOSセンサー技術を2つのバージョンでラインナップします。この第2世代のaceカメラは、第1世代のaceカメラのすべての構成要素に加えて、ステータスLEDや取り外し可能なIRカットフィルター、ロバストなM8コネクタといった統合機能を装備します。Basler ace2 USB3.0 カメラのBasic バージョンは、パワフルなComputer Vision機能を用いた優れたコストパフォーマンスを提供するのに対し、Pro バージョンはPixel BeyondやCompression Beyondなど独自の高度なBeyond機能の開放によって、要求の厳しいアプリケーション要件に向けて最大のパフォーマンスを実現します。本カメラは、業界で実績のあるBasler Pylon SDKソフトウェアとドライバーを付属し、GenICam (USB3 Vision) 規格に準拠しているため、ソフトウェア統合に向けて高速かつ費用対効果の高いソリューションになります。Basler ace2 USB3.0 カメラは、FAや産業用ロボットといった範なアプリケーションに最適です。

技術情報

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (3m長) #14-903 ¥6,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.0 ロッキング式ケーブル (5M長) #88-515 ¥7,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ace2 用三脚アダプター U¼ #16-641 ¥4,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ace2用GPIO ケーブル M8 6ピン → バラ線 10m #16-642 ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2用GPIO ケーブル M8 6ピン → バラ線 5m #16-643 ¥8,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 4mm #33-300 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 6mm #33-301 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 8mm #33-307 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #33-303 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #33-304 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #33-305 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program