製品がカートに追加されました

Basler ace 2 5GigE カメラ a2A4096-44g5m 白黒

Basler ace2 GigE カメラ (正面側)

Basler ace2 GigE カメラ (正面側)

Basler ace2 GigE カメラ (正面側) Basler ace2 GigE カメラ (背面側)
×
商品コード #28-595 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥298,200
数量 1+
¥298,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
ace2
モデルナンバー:
a2A4096-44g5mBAS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
100
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
IMX545
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.30
有効画素数 (H x V):
4,096 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
11.2 x 8.2
フルフレームレート (fps):
44.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
Freely Programmable
ダイナミックレンジ (dB):
69.9
マシンビジョン規格:
GigE Vision V2, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
5.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately
Powered via GPIO with #16-644
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 24MPまでのソニー製 Pregius S センサーを採用
  • 実証済みのコンパクトなハウジング (29 x 29mm)
  • パワフルなComputer Vision機能セットとオプションのBeyond機能
  • Basler ace GigE カメラ もラインナップ

Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラは、最適化されたハードウェアデザイン、実績のあるコンパクトでロバストな筐体、およびソニーの第2世代 Pregius、第3世代 STARVIS、あるいは最新第4世代 Pregius S センサーによる優れた画質を備えた最先端のCMOSセンサー技術を2つのバージョンでラインナップします。この第2世代のaceカメラは、第1世代のaceカメラのすべての構成要素に加えて、ステータスLEDや取り外し可能なIRカットフィルター、ロバストなM8コネクタといった統合機能を装備します。Basler ace2 GigE / 5GigE 出力 PoE カメラのBasic バージョンは、パワフルなComputer Vision機能を用いた優れたコストパフォーマンスを提供するのに対し、Pro バージョンはPixel BeyondやCompression Beyondなど独自の高度なBeyond機能の開放によって、要求の厳しいアプリケーション要件に向けて最大のパフォーマンスを実現します。本カメラは、業界で実績のあるBasler Pylon SDKソフトウェアとドライバーを付属し、GenICam (GigE Vision 2.0) 規格に準拠しているため、ソフトウェア統合に向けて高速かつ費用対効果の高いソリューションになります。Basler ace2 カメラは、GigE, 5GigE, およびUSB3 のインターフェースでラインナップし、FAや産業用ロボットといった広範なアプリケーションに最適です。

技術情報

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2用GigE パワーサプライ M8 6ピン #16-644 ¥8,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
EUプラグ仕様電源コード (1.8m長) #15-279 ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2用GPIO ケーブル M8 6ピン → バラ線 5m #16-643 ¥8,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ace2用GPIO ケーブル M8 6ピン → バラ線 10m #16-642 ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ace2 用三脚アダプター U¼ #16-641 ¥4,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥18,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program