製品がカートに追加されました

InfiniMite-α マクロレンズ

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #55-717 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥144,200
数量 1+
¥144,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Variable Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
63.00
最大直径 (mm):
35.0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
8.5 - 80mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
6.4 - 60mm
システム総合倍率:
31X - 3.3X, 1/2" Sensor and 13" Monitor
光学倍率 PMAG:
0.75X - 0.08X
作動距離 (mm):
25 - ∞

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M27 x 0.75
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 光学倍率範囲別に3タイプ
  • 最短 25mm~∞までの作動距離に対応
  • オプションのDL orLDLダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤2/3型

 米国INFINITY Photo-Optical 社製のInfiniMite™ マクロレンズは、3種類の倍率モデルをラインナップし、ピント調整リングと倍率/ピントのロックリング機構を装備します。専門家からの意見を基にデザインされたInfiniMite™ マクロレンズは、被写体からカメラセンサー面までの物像間距離を短くとりながら、極力広い実視野が得られるようデザインされています。またそのミニチュアサイズにより、様々な電子イメージング条件への実装を可能にします。レンズのピント調整時に鏡筒の全長が変わることも一切ありません。

 InfiniMite™ マクロレンズは、1/3型センサー使用時に特定作動距離で特定の実視野サイズが得られるようデザインされています。実際は、2/3型のセンサーサイズにまで対応することができます。メインレンズとなるα (アルファ) は、マクロ撮像時に0.75~0.08Xの倍率範囲をカバーするのに対し、β (ベータ) とγ (ガンマ) バージョンは、より長い作動距離でαで得ることのできる高倍率を得ることができます。例えば、αレンズを½型カメラに使用する場合、40mmの作動距離において12.7mmの実視野サイズを得ることができますが、同じ実視野を確保するのに、βレンズでは60mm、γレンズでは122mmの作動距離が必要になります。この3種類のレンズオプションにより、システムインテグレーションに空前の柔軟性を与えます。

技術情報

InfiniMite Alpha Specifications
Working Distance 25mm 40mm 60mm 80mm 170mm 230mm 295mm
Primary Magnification 0.75X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 8.5mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 6.4mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Beta Specifications
Working Distance 55mm 60mm 90mm 120mm 240mm 317mm 400mm
Primary Magnification 0.66X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 9.7mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 49.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 7.3mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 36.9mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Gamma Specifications
Working Distance 122mm 165mm 213mm 396mm 515mm 640mm
Primary Magnification 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ライトガイドアダプター SX-6 #38-944 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 25mm #52-546 ¥10,450   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 25mm #52-549 ¥10,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LDL ダブラーチューブ #57-714 ¥50,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
C型リングクランプ (InfiniMite用) #54-591 在庫処分品 ¥9,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
28mmリングライトアダプター (InfiniMite用) #54-587 ¥9,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
30mmリングライトアダプター (InfiniMite用) #54-588 ¥18,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program