製品がカートに追加されました

AI LED パターンプロジェクター 緑色 530nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #87-448 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥108,500
数量 1+
¥108,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL191-530IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

対応するレチクルの直径 (mm):
20.8

光学的特性

カラー:
Green
波長 (nm):
530.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 複数の波長オプションをラインナップ
  • Cマウントイメージングレンズを用いて幾何学的パターンの照射を制御
  • 3次元復元やマッピングに最適

Advanced Illumination LED パターンプロジェクターは、構造化照明 (光切断) を必要とするアプリケーション用にデザインされたコンパクトな照明器です。Advanced Illumination LED パターンプロジェクターは、構造化照明を実現する所定の幾何学的パターンを投影するため、Cマウント対応のイメージングレンズと21mm径のネガパターンのレチクルを併せて使用します。 仮にレチクルなしで使用した場合は、Advanced Illumination LEDパターンプロジェクターは調整可能なスポットライトとして機能します。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライとCマウントイメージングレンズが必要になります。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
シングルラインレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-518 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
十字線レチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-519 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
8ラインレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-520 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
7 x 7 グリッドレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-521 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
エッジレチクル (LED パターンプロジェクター用) #88-522 ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #59-870 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #59-871 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #59-872 ¥26,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 50mm #59-873 ¥35,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program