製品がカートに追加されました

Coherent LabMax Pro パワー&エネルギーメーター

Coherent® の更なる情報へ

#35-302 Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

×
商品コード #35-203 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥235,000
数量 1+
¥235,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1268881
タイプ:
Power, Energy, and Beam Position
感度均一性 (%):
±1.0
補足:

物理的および機械的特性

全長 (mm):
105.00
全幅 (mm):
105.00
自重 (kg):
0.3
奥行 (mm):
32

光学的特性

解像力/分解能:
0.1% Full Scale at 10Hz,
0.2% Full Scale at 20kHz

電気的特性

アナログ出力:
0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)
パワーサンプリングレート (Hz):
625,000

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter
PC インターフェース:
USB & RS232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +40
保管温度 (°C):
-20 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Coherent® レーザーパワー & エネルギーメーターは、連続波やパルスレーザーのパワーかエネルギーを正確に測定して調整するようにデザインされています。大型液晶ディスプレイ採用のアナログ針を備えた FieldMateは、サーモパイルや光学センサーに対応し、先進的なデータ解析が不要な時のレーザーパワー計測に対して経済的ソリューションを提供します。FieldMaxII は、大型のバックライト付き液晶スクリーンを採用し、端末接続用のUSBインターフェースを装備します。FieldMaxII-TO がサーモパイルや光学センサーに対応するのに対し、FieldMaxII-TOP はサーモパイル、光学センサー、更には焦電センサーに対応します。LabMax は、レーザーパワーやエネルギーを測定するオール・イン・ワンソリューションとなり、先進的なデータ解析が必要となるアプリケーションに理想的です。LabMax-Pro は、最も先進的なパワー & エネルギーメーターとなり、サーモパイル、光学センサー、焦電センサー、更には PowerMax-Pro 高速センサー技術に対応します。LabMax-Pro は、最大 625kHz までの高度分析を提供することができます。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう