製品がカートに追加されました

COHERENT® サーモパイルパワーセンサー

Coherent® の更なる情報へ
×
  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証

 Coherent® サーモパイルパワーセンサーは、CWレーザーの平均パワーやパルスレーザーのエネルギーを計測するのに最適なソリューションです。サーモパイルセンサーは、入射レーザー放射を吸収し、熱に変換した後、ヒートシンクに熱を伝えることで機能します。熱吸収部とヒートシンク間の温度差をサーモカップル接合で電気信号へと変換します。半導体センサーとは異なり、サーモパイルセンサーはサチュレーションがありません。また半導体センサーよりもよりハイパワーに対応し、フラットな分光感度特性を有します。

共通仕様

最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
センサータイプ:
Thermopile
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
6

商品一覧

 計測パワーレンジ   アクティブエリア径 (mm)   モデルナンバー   PC インターフェース   タイプ   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5mW - 2W 19 PM2
Coherent Part Number: 1174264
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 10W 19 PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 30W 19 PM30
Coherent Part Number: 1174257
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 2W 19 PM2
Coherent Part Number: 1098329
DB25 Meter required 190 - 11000
5mW - 10W 19 PM10
Coherent Part Number: 1174262
USB Meterless 190 - 11000
10mW - 10W 19 PM10
Coherent Part Number: 1097901
DB25 Meter required 190 - 11000
100mW - 30W 19 PM30
Coherent Part Number: 1098314
DB25 Meter required 190 - 11000
100mW - 30W 19 PM30X
Coherent Part Number: 1098498
DB25 Meterless 150 - 1000
300mW - 150W 50 PM150-50C
Coherent Part Number: 1168348
USB Meterless 190 - 11000
300mW - 150W 50 PM150-50C
Coherent Part Number: 1098412
DB25 Meter required 250 - 11000

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program