製品がカートに追加されました

AI 明視野/暗視野用LEDリングライト 連続点灯 100mm IR 880nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-789 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,450
数量 1+
¥184,450
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00

概要

モデルナンバー:
RL5064B-880-IC
LEDの数:
64.00
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
100.00
全高 (mm):
33.7
内径 (mm):
55.5
外径 (mm):
100.00

光学的特性

カラー:
Infrared
波長 (nm):
880.00
作動距離 (mm):
6 - 64

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

マウント:
Barrel Mount
固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-65

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

For more information on Darkfield Illumination, click here.

製品群全体の紹介

  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライトは、今まで得られなかった次元の多様性を提供します。独立して発光する2つのLEDリングにより、暗視野と明視野照明の両方を用意します。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ#66-855をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう