製品がカートに追加されました

AI 拡張作動LEDリングライト 連続点灯 100mm IR 880nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-786 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥120,700
数量 1+
¥120,700
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
RL4260B-880EDF-IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
LEDの数:
60.00
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
100.00
内径 (mm):
55.5
外径 (mm):
100.00
対応視野サイズ (mm):
50.8 (2")

光学的特性

カラー:
Infrared
波長 (nm):
880.00

電気的特性

ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

マウント:
3 screw Barrel Mount
固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 76~228mmの作動距離
  • 51mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライトは、当社のリング照明用フィルターマウントアダプターを用いて、多くの標準イメージングレンズの前面に固定できるようにデザインされています。システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケット付属です。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LEDマウンティングブラケット (100mm & 127mm径LEDライト用) #56-248 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LEDマウンティングブラケット (85mm径LEDリングライト用) #56-386 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M25.5 x 0.5 #56-523 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M30.5 x 0.5 #56-089 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M34 x 0.5 #56-090 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M37 x 0.75 #56-091 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M39 x 0.5 #56-092 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M40 x 0.5 #56-093 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M43 x 0.75 #56-094 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M49 x 0.75 #56-096 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M58 x 0.75 #56-098 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M62 x 0.75 #56-099 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
リング照明用フィルターマウントアダプター M72 x 0.75 #56-100 在庫処分品 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program