製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HRi シリーズ 固定焦点レンズ 8.5mm F1.8

8.5mm f/1.8, 2/3" HPi Series Fixed Focal Length Lens, #36-747

8.5mm f/1.8, 2/3
×
商品コード #36-747 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,050
数量 1+
¥60,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
44.57
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
71.9mm - 42.2°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
101.4mm - 56.8°
フィルターマウント:
M58 x 0.75 (Male)
フィルターマウント用アダプター:
最大直径 (mm):
40
自重 (g):
84
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
53.2mm - 32.0°
像側最大繰り出し量 (mm):
1.31
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0249
水平方向実視野 @ 最大センサー:
101.4mm - 56.8°
素子の枚数 (群数):
9 (8)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
81.5mm - 47.2°
対物側のマウント:
M40 x 0.5 (Male)
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
64.8mm - 38.4°
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
8.50
光学倍率 PMAG:
0.092
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
作動距離 (mm):
75 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
18.85
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
39.6mm - 24.1°
物空間側主平面 (mm):
25.03
像空間側主平面 (mm):
4.70
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 101.4mm - 56.8°
Vertical: 74.2mm - 43.5°
Diagonal: 130.5mm - 68.9°
最大ディストーション (%):
-5.6
射出瞳位置 (mm):
-17.93
最適作動距離 (mm):
75 - ∞
レンズ波長域:
VIS
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HRi)) バージョン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
  • 耐久化 (HRr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® HRi シリーズ 固定焦点レンズは、当社のHR シリーズ レンズの合理化バージョンです。様々な最適化された作動距離範囲に対応するため、各焦点距離に対して複数のオプションがあります。量産イメージングアプリケーション用にデザインされたHRi シリーズ レンズは、シンプルなピント調整機構と固定絞りを装備します。TECHSPEC® HRi シリーズ 固定焦点レンズは、様々なFナンバーオプションでラインナップするため、サイズの小型化やコスト削減、及びロック可能なピント調整撮像のソリューションを必要とするアプリケーションに理想的です。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高解像力デザイン (HR シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HR シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HR シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HRi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HRr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
#36-747, 8.5mm f/1.8, 75mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.8
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう