製品がカートに追加されました

850nm, UltraSeal Washdown Spot Light

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

×
商品コード #21-974 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥192,350
数量 1+
¥192,350
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL316M-850IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
LEDの数:
25
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

自重 (g):
290

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
850.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 衛生的かつ無菌製造のアプリケーションに最適
  • 300mmの作動距離で60,000ルクス以上の明るさ

Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライトは、高圧スチーム洗浄や長時間の液体浸漬はじめ、極度の環境での使用に最適です。5色をラインナップするこのスポットライトは、高輝度出力と一貫した均一性を特徴とします。このスポットライトはIP69Kの認証を受けており、独自のニッケル仕上げによってステンレス鋼よりも良好な熱伝導性を確保しながら、シールド設計によって材料堆積の潜在性を軽減し、清掃性を向上させています。Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライトは、衛生的な検査環境、無菌製造、食品・飲料用途に用いることができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう