当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Advanced Illumination 長作動高輝度スポットライトは、長作動距離で強い照明を必要とするアプリケーション用にデザインされています。このスポットライトは、12個のハイパワーLEDを搭載し、300mmから2,700mmまでの作動距離で高輝度照明が得られるよう正確に焦点を合わせています。Advanced Illumination 長作動高輝度スポットライトは、あらゆる種類の波長をラインナップし、小さな画角と長作動距離を必要とするアプリケーションに最適です。
補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地