製品がカートに追加されました

AI 長作動高輝度スポットライト 青色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #18-604 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥83,750
数量 1+
¥83,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最小入力電流:
0.55A

概要

モデルナンバー:
SL246-470IC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
81.00
自重 (g):
575

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470.00

性能

LED 製品寿命 (時間):
50000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 長作動距離で均一照明
  • 110,000 Lux までの高照度出力
  • 2700mmまでの作動距離に対応
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨

Advanced Illumination 長作動高輝度スポットライトは、長作動距離で強い照明を必要とするアプリケーション用にデザインされています。このスポットライトは、12個のハイパワーLEDを搭載し、300mmから2,700mmまでの作動距離で高輝度照明が得られるよう正確に焦点を合わせています。Advanced Illumination 長作動高輝度スポットライトは、あらゆる種類の波長をラインナップし、小さな画角と長作動距離を必要とするアプリケーションに最適です。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう